Группы товаров
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
K1819

Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.
Поршень с твердым хромированием.
Указание:Пневматические ввертные рычажные зажимы с фланцем используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.
Благодаря конструкции возможен компактный монтаж. С помощью ввинчиваемой резьбы поворотный зажим можно регулировать по высоте, он пригоден и для утопленного монтажа в ​​устройстве.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Рычажные зажимы можно использовать для зажима низкопрофильных заготовок.

Рычажный зажим не должен мешать движению рычага. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 7 бар.

По сравнению с поворотными зажимами рычажные зажимы того же размера могут создавать большее зажимное усилие благодаря рычажному механизму.

Ввинчивающийся рычажный зажим с фланцем можно закрепить с помощью шлицевой гайки согласно DIN 70852 сверху или снизу. Другая возможность – закрепить рычажный зажим на ​​устройстве сверху четырьмя винтами с цилиндрической головкой.

Положение натяжной штанги можно индивидуально отрегулировать.

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Крепежные отверстия во фланце имеют те же размеры, что и резьбовой фланец K1820.

Шлицевые гайки в объем поставки не входят.
Принадлежности:Шлицевая гайка DIN 70852.
Резьбовой фланец K1820.
Указание на чертеже:
1) Зажатие
2) Разжатие
3) Разжато
4) Зажато
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1819 Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем 277 kB

Чертежи

Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 по запросу
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 по запросу
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 по запросу
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 по запросу
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33