Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа и зажимные кулачки из цементируемой стали.
Корпус из алюминия.
Исполнение: Основа азотированная, вороненая, шлифованная.
Зажимные кулачки азотированные, вороненые.
Корпус с красным анодированием.
Указание:Плавающий зажим служит для фиксации и поддержки перегруженных мест зажима на деталях. Он предотвращает вибрацию и прогибание во время обработки.Приведение в действие:1. Прижмите плавающий зажим вниз.
2. Поверните зажимные кулачки до упора. С помощью небольшого пружинящего усилия плавающий зажим установится на заготовке снизу.
3. Затяните плавающий зажим с помощью шестигранных гаек (ключ 18 мм) (соблюдайте минимальный и максимальный крутящий момент). Во время зажимания заготовка фиксируется и поддерживается.
4. Разжатие осуществляется в обратной последовательности.
Монтаж:Форма A:
Закрепите плавающий зажим на устройстве с помощью соединительной резьбы M12.
Отрегулируйте упор по высоте и диапазон отклонения с помощью красной установочной втулки и зафиксируйте установочным штифтом (3x 2,5 мм). При настройке ограничения высоты предусмотрите достаточный зазор сверху.
Для обеспечения надлежащего функционирования резьбовое отверстие M12 должно быть всегда закрыто.
В особых случаях серийные зажимные кулачки можно изменить или заменить.

Форма B:
Закрепить плавающий зажим с крепежным отверстием под M6 на приспособлении.
Отрегулировать упор по высоте и диапазон поворота красной регулировочной втулкой и зафиксировать установочным винтом (4 шт., зев ключа 2,5). При регулировке ограничения высоты необходимо предусмотреть достаточный зазор сверху.
Серийные зажимные кулачки можно модифицировать или заменить под специальные ситуации зажима.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1228 Плавающий зажим 408 kB

Чертежи

Плавающий зажим
Плавающий зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаХод подачимакс. ход
при зажиме
Реакция опоры
при мин.
15 Нм (кН)
Реакция опоры
при макс.
30 Нм (кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1228.100812A10 mm1228 по запросу
K1228.080812B81228 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33