Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1490_U Стандартный зажимной кулачок, нижний, форма A 245 kB

Чертежи

Стандартный зажимной кулачок, нижний, форма A
Стандартный зажимной кулачок, нижний, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1B

B1H1LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1490.90000AСтандартный зажимной кулачок, нижний281526,82810 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33