Группы товаров
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
K0927

Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Указание:Поворотные зажимы преимущественно используются там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.

* Допустимое усилие для ручки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0927 Держатель, поворотный мини, с эксцентриковым рычагом 233 kB

Чертежи

Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EFGHIJKLMNOPQRSTX
мин.
X
макс.
Y
мин.
Y
макс.
F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ,
Н
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0927.100451025,52516508942132262218201,5115,5824M631,540,534,543,5700100* по запросу
K0927.150551232312063109521,240322822251,8146,61030,5M836,448,641,453,61100150* по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33