Группы товаров
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
K0916

Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:При помощи установочного винта с шестигранным углублением можно регулировать момент расцепления, чтобы достигать нужное зажимное усилие. Оно достигается при перегибании ручки примерно на 15°.

Примечание:
Обеспечьте, чтобы ручка перегибалась в горизонтальном направлении.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0916 Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента 272 kB

Чертежи

Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHJKУсилие от руки,
FH
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0916.0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 по запросу
K0916.06119119841523810146,5M6M6x200-200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33