Группы товаров
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
K1227

Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа и зажимные кулачки из цементируемой стали.
Корпус из алюминия.
Исполнение: Основа азотированная, вороненая, шлифованная.
Зажимные кулачки азотированные, вороненые.
Корпус с синим анодированием.
Указание:Плавающий зажим служит для фиксации и опоры в точках зажима при избыточности базирования на тонкостенных, чувствительных и восприимчивых к изгибу деталях. Он предотвращает вибрации и прогибы во время обработки.Приведение в действие:1. Отжать вниз плавающий зажим.
2. Подвести зажимные кулачки. Нижний кулачок прилегает к заготовке под небольшим усилием пружины.
3. Затянуть шестигранную гайку (SW 18) с усилием макс.15 Нм. Кулачки зажимают заготовку, зажим остается подпружиненным.
4. Затянуть шестигранную гайку (SW 10) с усилием макс.10 Нм. Процесс фиксации заготовки закончен.
5. Разжим осуществляется в обратной последовательности.
Монтаж:Форма A:
Закрепите плавающий зажим на устройстве с помощью соединительной резьбы M12.
Отрегулируйте упор по высоте и диапазон отклонения с помощью синей установочной втулки и зафиксируйте установочным штифтом (3x 2,5 мм). При настройке ограничения высоты предусмотрите достаточный зазор сверху.
Для обеспечения надлежащего функционирования резьбовое отверстие M12 должно быть всегда закрыто.
В особых случаях серийные зажимные кулачки можно изменить или заменить.
Форма B:
Закрепить плавающий зажим с крепежными отверстиями под M6 на приспособлении.
Отрегулировать упор по высоте и диапазон поворота синей регулировочной втулкой и зафиксировать установочным винтом (4 шт., зев ключа 2,5). При регулировке ограничения высоты необходимо предусмотреть достаточный зазор сверху.
Серийные зажимные кулачки можно модифицировать или заменить под специальные ситуации зажима.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1227 Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок 403 kB

Чертежи

Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаХод подачимакс. ход
при зажиме
Реакция опоры
при мин.
15 Нм (кН)
Реакция опоры
при макс.
30 Нм (кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1227.100812A10 mm1228 по запросу
K1227.080812B81228 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33