Группы товаров
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
K2069

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Болт из стали.
Зажимное кольцо из латуни.
Исполнение: Болты вороненые черные.
Зажимное кольцо, чистое.
Указание:Натяжной болт с зажимным кольцом вкручивается сверху в крепежный болт. Он безопасно и надежно фиксирует заготовку. Мягкое сменное зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от повреждений или царапин.

Форма A: стандартный болт с минимальным интерференционным контуром за счет плоской головки.

Форма B: опорный болт также для больших серий. Зажимное кольцо с лыской обеспечивает быстрое извлечение заготовки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2069 Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта 207 kB

Чертежи (общий обзор)

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта, форма A

подробнее

Чертежи

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2069.1Aстандартный по запросу

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта, форма В

подробнее

Чертежи

Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2069.2Bс лыской по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33