Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva girevole in plastica.Nota:La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.

I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x50x50.

La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).

Nella Forma A, i cilindri profilati sono già montati nella leva girevole.

Nella Forma B, i cilindri profilati per leva girevole (K2270) devono essere ordinati separatamente.
Accessori:K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
K2272 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
Nota disegno:
1) Fori di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2269_B Leva girevole in plastica, forma B 163 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Leva girevole in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BB1HLL2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2269.01Bsenza cilindro profilato34253116850 0.00 €
K2269.11Bsenza cilindro profilato34253116850 0.00 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33