Gruppi merceologici
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile
K1558

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Piastre di bloccaggio K1062Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1558 Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile 408 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro K1558 e piastra di bloccaggio K1062 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica con gambo retrattile

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica con gambo retrattile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1558.516poliammideperno in acciaio515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 0.00 €
K1558.817poliammideperno in acciaio81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 0.00 €

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox con gambo retrattile

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox con gambo retrattile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1558.1516acciaio inoxperno in acciaio inox515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 0.00 €
K1558.1817acciaio inoxperno in acciaio inox81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33