Gruppi merceologici
Tappi filettati in ottone, rotondi
K2253

Tappi filettati in ottone, rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.
O-Ring NBR.
Versione:nichelato.Nota:Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2253 Tappi filettati in ottone, rotondi 145 kB

Disegni

Tappi filettati in ottone, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2253.121500M12x1,51685 0.00 €
K2253.161500M16x1,52096 0.00 €
K2253.201500M20x1,5249,56,5 0.00 €
K2253.251500M25x1,528117 0.00 €
K2253.321500M32x1,535128 0.00 €
K2253.401500M40X1,545128 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33