Gruppi merceologici
Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm
K1106

Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento.

La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1114.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1106 Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm 203 kB

Disegni

Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

S
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1106.40186doppio incavo 5 mm18827 0.00 €
K1106.20186intaglio18827 0.00 €
K1106.18186quadro 8 mm18827 0.00 €
K1106.87186Chiave triangolare 7mm18827 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33