Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox modello lungo
K1352

Serratura girevole in acciaio inox modello lungo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K1352_Datasheet_32751_Serratura_girevole_in_acciaio_inox_modello_lungo--it 207 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1352.1730quadro 7 mm283020 0.00 €
K1352.1860quadro 8 mm286050 0.00 €
K1352.4330doppio incavo 3 mm283020 0.00 €
K1352.4336doppio incavo 3 mm283626 0.00 €
K1352.4340doppio incavo 3 mm284030 0.00 €
K1352.4350doppio incavo 3 mm285040 0.00 €
K1352.4360doppio incavo 3 mm286050 0.00 €
K1352.4530doppio incavo 5 mm283020 0.00 €
K1352.4536doppio incavo 5 mm283626 0.00 €
K1352.4540doppio incavo 5 mm284030 0.00 €
K1352.4550doppio incavo 5 mm285040 0.00 €
K1352.1736quadro 7 mm283626 0.00 €
K1352.4560doppio incavo 5 mm286050 0.00 €
K1352.0030leva283020 0.00 €
K1352.0036leva283626 0.00 €
K1352.0040leva284030 0.00 €
K1352.0050leva285040 0.00 €
K1352.0060leva286050 0.00 €
K1352.1740quadro 7 mm284030 0.00 €
K1352.1750quadro 7 mm285040 0.00 €
K1352.1760quadro 7 mm286050 0.00 €
K1352.1830quadro 8 mm283020 0.00 €
K1352.1836quadro 8 mm283626 0.00 €
K1352.1840quadro 8 mm284030 0.00 €
K1352.1850quadro 8 mm285040 0.00 €
K1352.8730Chiave triangolare 7mm283020 0.00 €
K1352.8736Chiave triangolare 7mm283626 0.00 €
K1352.8740Chiave triangolare 7mm284030 0.00 €
K1352.8750Chiave triangolare 7mm285040 0.00 €
K1352.8760Chiave triangolare 7mm286050 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33