Gruppi merceologici
Leva girevole in plastica per cilindri profilati
K2268

Leva girevole in plastica per cilindri profilati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva girevole in plastica.Nota:La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.

I fori di montaggio hanno le dimensioni standard di mercato di 105 mm e 130 mm.

La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).

I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601/K2270) devono essere ordinati separatamente.
Montaggio:Distanza dei fori di montaggio 105 o 130 mm.Accessori:K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
Nota disegno:
Fori di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2268 Leva girevole in plastica per cilindri profilati 191 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva girevole in plastica per cilindri profilati

Leva girevole in plastica per cilindri profilati, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Leva girevole in plastica per cilindri profilati, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1DD1HH1H2H3LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2268.105Asenza calotta in plastica, senza controdado50214622,533,11827,720164105105 0.00 €

Leva girevole in plastica per cilindri profilati, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Leva girevole in plastica per cilindri profilati, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1DD1D2HH3LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2268.130Bgrande50214622,510,52020191130130 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33