Gruppi merceologici
Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm
K1360

Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1360 Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm 190 kB

Disegni

Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1360.1613quadro 6 mm2013,55 0.00 €
K1360.2013intaglio2013,55 0.00 €
K1360.8613a triangolo 6,5 mm2013,55 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33