- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- K0518
Serratura girevole, zinco, modello piccolo
- K2410
Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro del corpo 22 mm
- K0520
Serratura girevole con cilindro modello piccolo
- K2216
Serratura girevole in zinco, con chiave
- K2217
Serratura girevole, in zinco, con chiave, modello lungo
- K0522
Serratura girevole zinco
- K0524
Serratura girevole di sicurezza
- K2219
Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925
- K0525
Serratura girevole con azionamento a leva
- K0526
Serratura girevole con impugnatura a T
- K2411
Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo 30,5 mm
- K2406
Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del corpo 32 mm
- K2412
Serratura girevole con impugnatura a L in zinco, diametro del corpo 32 mm
- K0527
Serratura girevole con tacca graduale
- K1113
Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo 32 mm
- K1106
Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm
- K1360
Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm
- K1351
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm
- K1352
Serratura girevole in acciaio inox modello lungo
- K1339
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 32 mm
- K1355
Serratura girevole chiudibile a chiave, acciaio inox 1.4401, diametro alloggiamento 30 mm
- K1358
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401 con azionamento a leva per lucchetto
- K1350
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox
- K1107
Serratura girevole chiudibile a chiave, acciaio inox 1.4401, diametro alloggiamento 28 mm
- K1108
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401 con azionamento a leva e chiudibile a chiave
- K1109
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1356
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1110
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 1.4301, diametro del corpo 28 mm
- K1359
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1111
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici
- K1353
Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
- K1354
Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
- K1452
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, in Hygienic DESIGN, con impugnatura a T
- K0528
Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile
- K0529
Serratura girevole a compressione zinco
- K0531
Serratura girevole a compressione zinco, con linguetta ad altezza regolabile
- K1275
Serratura girevole con corsa libera
- K0519
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K0521
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K2413
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio
- K0523
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K0530
Linguette per serrature girevoli a compressione in acciaio
- K0532
Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile in acciaio
- K1114
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K1114
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
- K1340
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
- K2218
Linguette in acciaio, con battuta
- K2244
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio
- K2221
Linguette acciaio inox, senza battuta
- K0533
Tappo parapolvere
- K0534
Maniglie di apertura
- K0535
Chiave a tubo per serratura girevole
- K1335
Chiave a tubo per serratura girevole
- K1511
Chiave per serratura girevole
- K0271
Dispositivo di chiusura
- K1061
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox
- K1558
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile
- K1061
Chiusura 1/4 di giro piatta
- K1061
Chiusura 1/4 di giro acciaio inox, piatto
- K1062
Piastre di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro
- K2326
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa
- K2327
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa
- K1559
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox
- K2260
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, retraibile, testa rotante in plastica o acciaio inox
- K1560
Piastre di bloccaggio in acciaio per chiusura 1/4 di giro
- K2261
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
- K1730
Chiusure a un quarto di giro
- K1731
Rondella di fissaggio per chiusure a un quarto di giro
- K1732
Parte inferiore per le chiusure a un quarto di giro
- K2245
Pressacavi in plastica
- K2246
Pressacavi in ottone nichelato
- K2247
Pressacavi in acciaio inox
- K1453
Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN
- K2248
Pressacavi EMC in ottone nichelato
- K2249
Pressacavi EMC in acciaio inox
- K2250
Dadi esagonali per pressacavi
- K2251
Dadi esagonali per pressacavi EMC
- K2252
Tappi filettati in plastica, rotondi
- K2253
Tappi filettati in ottone, rotondi
- K2254
Piastra passacavi
- K2255
Passacavi EPDM
- K1367
Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato
- K2238
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA
- K1368
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata
- K2239
Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile conformi FDA
- K2397
Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM
- K2398
Profili a labbro in PVC
- K2399
Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi
- K2268
Leva girevole in plastica per cilindri profilati
- K2269
Leva girevole in plastica
- K2270
Mezzo cilindro profilato per leva girevole
- K2271
Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste
- K2272
Adattatore per linguetta in plastica o zinco
- K2273
Boccole per linguette, zinco
- K2274
Aste tonde in acciaio per leve girevoli
- K2275
Guide in plastica per aste tonde
- K2276
Battute in plastica per aste tonde
- K2277
Inserti in zinco per aste tonde
- K2278
Aste piatte in acciaio per leve girevoli
- K2279
Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte
- K2280
Guide in plastica per aste piatte
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1559Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Perno in acciaio. Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)Versione:Alloggiamento lucido. Perno nichelato. Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero. Manopola in acciaio inox, non trattato.Nota:Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse. Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm. Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF". Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate. Ruotare la manopola in posizione "ON". Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.Accessori:Piastre di bloccaggio K1560Nota disegno:1) Possibilità di montaggio 1 2) Possibilità di montaggio 2 3) Piastra
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Versione 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione F kN | Forza di serraggio N | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1559.81625 | poliammide | perno in acciaio | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29 | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 250 | 4,8 | 1,1 | 250 | ≤130 °C |  | | 0.00 € | | K1559.816 | poliammide | perno in acciaio | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | 400 | ≤130 °C |  | | 0.00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Versione 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione F kN | Forza di serraggio N | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1559.816251 | acciaio inox A2 | perno in acciaio | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29 | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 250 | 4,8 | 1,1 | 250 | ≤180 °C |  | | 0.00 € | | K1559.8161 | acciaio inox A2 | perno in acciaio | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | 0.00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|