Gruppi merceologici
Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile
K0528

Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione:Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.Montaggio:In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.Su richiesta:Modello impermeabile in acciaio inox A2 ai sensi di IP65.Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
1) perno di bloccaggio
2) telaio

Azionamento
a) tubo quadro 7 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) pomello a lobi
e) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0528 Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile 193 kB

Disegni

Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoALHS
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0528.1709161quadro 7 mm9-1640,540727  0.00 €
K0528.1713201quadro 7 mm13 - 2042,540727  0.00 €
K0528.1717241quadro 7 mm17 - 244440727  0.00 €
K0528.1723301quadro 7 mm23 - 304540727  0.00 €
K0528.1729361quadro 7 mm29 - 364340727  0.00 €
K0528.1733401quadro 7 mm33 - 4040,540727  0.00 €
K0528.1737441quadro 7 mm37 - 443740727  0.00 €
K0528.4309161doppio incavo 3 mm9-1640,540727  0.00 €
K0528.4313201doppio incavo 3 mm13 - 2042,540727  0.00 €
K0528.4317241doppio incavo 3 mm17 - 244440727  0.00 €
K0528.4323301doppio incavo 3 mm23 - 304540727  0.00 €
K0528.4329361doppio incavo 3 mm29 - 364340727  0.00 €
K0528.4333401doppio incavo 3 mm33 - 4040,540727  0.00 €
K0528.4337441doppio incavo 3 mm37 - 443740727  0.00 €
K0528.4509161doppio incavo 5 mm9-1640,540727  0.00 €
K0528.4513201doppio incavo 5 mm13 - 2042,540727  0.00 €
K0528.4517241doppio incavo 5 mm17 - 244440727  0.00 €
K0528.4523301doppio incavo 5 mm23 - 304540727  0.00 €
K0528.4529361doppio incavo 5 mm29 - 364340727  0.00 €
K0528.4533401doppio incavo 5 mm33 - 4040,540727  0.00 €
K0528.4537441doppio incavo 5 mm37 - 443740727  0.00 €
K0528.5009161Pomello a lobi9-1640,540727 0.00 €
K0528.5013201Pomello a lobi13 - 2042,540727 0.00 €
K0528.5017241Pomello a lobi17 - 244440727 0.00 €
K0528.5023301Pomello a lobi23 - 304540727 0.00 €
K0528.5029361Pomello a lobi29 - 364340727 0.00 €
K0528.5033401Pomello a lobi33 - 4040,540727 0.00 €
K0528.5037441Pomello a lobi37 - 443740727 0.00 €
K0528.8709161Chiave triangolare 7mm9-1640,540727 0.00 €
K0528.8713201Chiave triangolare 7mm13 - 2042,540727 0.00 €
K0528.8717241Chiave triangolare 7mm17 - 244440727 0.00 €
K0528.8723301Chiave triangolare 7mm23 - 304540727 0.00 €
K0528.8729361Chiave triangolare 7mm29 - 364340727 0.00 €
K0528.8733401Chiave triangolare 7mm33 - 4040,540727 0.00 €
K0528.8737441Chiave triangolare 7mm37 - 443740727 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33