Gruppi merceologici
K1113

Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio K1114.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1113 Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo 32 mm 217 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

AzionamentoS
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1113.1830130quadro 8 mm1827 0.00 €
K1113.4030130doppio incavo 3 mm1827 0.00 €
K1113.2030130intaglio1827 0.00 €
K1113.8730130Chiave triangolare 7mm1827 0.00 €
K1113.1840140quadro 8 mm1827 0.00 €
K1113.4040140doppio incavo 3 mm1827 0.00 €
K1113.2040140intaglio1827 0.00 €
K1113.8740140Chiave triangolare 7mm1827 0.00 €
K1113.1850150quadro 8 mm1827 0.00 €
K1113.4050150doppio incavo 3 mm1827 0.00 €
K1113.2050150intaglio1827 0.00 €
K1113.8750150Chiave triangolare 7mm1827 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33