Gruppi merceologici
Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile in acciaio
K0532

Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:*La filettatura consente di regolare la linguetta fino a 19 mm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0532 Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile in acciaio 180 kB

Disegni

Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB

B1B2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0532.1000X59040-5919108,233 0.00 €
K0532.1140X73026-45 / 52-7319108,233 0.00 €
K0532.1275X86012-32 / 68-8619108,233 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33