Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso o plastica PA6 GFR 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento, azionamento e dado cromati o colore nero.Nota:Serratura girevole con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

A prova di vibrazioni (ad eccezione del modello in plastica), un arresto evita l'apertura involontaria. Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio K0523.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) intaglio
d) doppia aletta 3 mm
e) doppia aletta 5 mm
f) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0522 Serratura girevole zinco 186 kB

Disegni

Serratura girevole zinco

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DAzionamento

S
max.
SWHCADAcc.PrezzoOrdinare
K0522.17181zinco30quadro 7 mm72718,5  0.00 €
K0522.18181zinco30quadro 8 mm72718,5  0.00 €
K0522.20181zinco30intaglio72718,5  0.00 €
K0522.43181zinco30doppio incavo 3 mm72718,5  0.00 €
K0522.45181zinco30doppio incavo 5 mm72718,5  0.00 €
K0522.87181zinco30Chiave triangolare 7mm72718,5 0.00 €
K0522.18185plastica28quadro 8 mm72718,5 0.00 €
K0522.20185plastica28intaglio72718,5  0.00 €
K0522.43185plastica28doppio incavo 3 mm72718,5  0.00 €
K0522.45185plastica28doppio incavo 5 mm72718,5  0.00 €
K0522.87185plastica28Chiave triangolare 7mm72718,5 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33