Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm
K1351

Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1351 Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm 193 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1351.1718quadro 7 mm28188 0.00 €
K1351.1818quadro 8 mm28188 0.00 €
K1351.4318doppio incavo 3 mm28188 0.00 €
K1351.4518doppio incavo 5 mm28188 0.00 €
K1351.0018leva28188 0.00 €
K1351.8718Chiave triangolare 7mm28188 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33