Gruppi merceologici
Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi
K2399

Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I profili rettangolari indeformabili e autoadesivi su un lato, il che li rende facili da installare.

Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.

Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.

I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Materiale:EPDM o CR (neoprene).Versione:colore nero.Nota:La durata di conservazione è di massimo 6 mesi.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo:- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2399 Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi 245 kB

Disegni

Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
B

HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2399.103010X20000EPDM10320000 0.00 €
K2399.104010X20000EPDM10420000 0.00 €
K2399.105010X20000EPDM10520000 0.00 €
K2399.103015X20000EPDM15320000 0.00 €
K2399.104015X20000EPDM15420000 0.00 €
K2399.105015X20000EPDM15520000 0.00 €
K2399.103020X20000EPDM20320000 0.00 €
K2399.104020X20000EPDM20420000 0.00 €
K2399.105020X20000EPDM20520000 0.00 €
K2399.203010X20000CR10320000 0.00 €
K2399.204010X20000CR10420000 0.00 €
K2399.205010X20000CR10520000 0.00 €
K2399.203015X20000CR15320000 0.00 €
K2399.204015X20000CR15420000 0.00 €
K2399.205015X20000CR15520000 0.00 €
K2399.203020X20000CR20320000 0.00 €
K2399.204020X20000CR20420000 0.00 €
K2399.205020X20000CR20520000 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33