Gruppi merceologici
Serratura girevole a compressione zinco
K0529

Serratura girevole a compressione zinco

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) spina
e) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0529 Serratura girevole a compressione zinco 194 kB

Disegni

Serratura girevole a compressione zinco

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

S
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0529.18321quadro 8 mm321827  0.00 €
K0529.30321leva321827 0.00 €
K0529.43321doppio incavo 3 mm321827  0.00 €
K0529.45321doppio incavo 5 mm321827  0.00 €
K0529.87321Chiave triangolare 7mm321827 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33