Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.

Versione:Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2250 Dadi esagonali per pressacavi 116 kB

Disegni

Dadi esagonali per pressacavi

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

HSW1Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2250.012150poliammideM12X1,55171,5 0.00 €
K2250.016150poliammideM16x1,55222,5 0.00 €
K2250.020150poliammideM20X1,56273,5 0.00 €
K2250.025150poliammideM25x1,56325 0.00 €
K2250.032150poliammideM32x1,57415 0.00 €
K2250.040150poliammideM40X1,57507,5 0.00 €
K2250.11215ottoneM12X1,52,8153,5 0.00 €
K2250.11615ottoneM16x1,52,8193,5 0.00 €
K2250.12015ottoneM20X1,53243,5 0.00 €
K2250.12515ottoneM25x1,53,5306,7 0.00 €
K2250.13215ottoneM32x1,543612 0.00 €
K2250.14015ottoneM40X1,554613,5 0.00 €
K2250.21215acciaio inoxM12X1,52,8143,5 0.00 €
K2250.21615acciaio inoxM16x1,52,8193,5 0.00 €
K2250.22015acciaio inoxM20X1,53243,5 0.00 €
K2250.22515acciaio inoxM25x1,53,5306,7 0.00 €
K2250.23215acciaio inoxM32x1,543612 0.00 €
K2250.24015acciaio inoxM40X1,554613,5 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33