Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Telaio poliammide PA66 GF25 V-0.
Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore).
Guarnizione TPE TPV.
Versione:Colore nero.Nota:Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.

I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.

Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.

Tipo di protezione IP 66.

Certificati / Norme soddisfatte:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Range di temperatura: Da -30 °C a +100 °CMontaggio:Per sezioni di montaggio 36 x 112 mm.

Le piastre passacavi possono essere inserite nel ritaglio tramite moschettoni e senza bisogno di attrezzi (per spessori lamiera di 1,5 - 2,0 mm).
Per spessori di lamiera superiori a 2,0 mm o applicazioni che richiedono viti, le piastre passacavi possono essere fissate ai fori usando viti M5.
Nota disegno:
1) Apertura per il montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2254 Piastra passacavi 290 kB

Disegni

Piastra passacavi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Max. numero di
passaggi
Per
cavi
Numero x Ø cavo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 0.00 €
K2254.2412011212x8-12 0.00 €
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 0.00 €
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 0.00 €
K2254.2417011717X5-9,2 0.00 €
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 0.00 €
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 0.00 €
K2254.2423022323X4,1-8,1 0.00 €
K2254.2429012929X3-6,5 0.00 €
K2254.240000-- 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33