Gruppi merceologici
Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte
K2279

Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serrature a stanga in zinco o plastica.Nota:Le serrature a stanga per aste piatte sono montate in combinazione con leve girevoli in plastica (K2269) per bloccare ad esempio in modo sicuro un quadro elettrico. È possibile realizzare sia sistemi di chiusura a 2 punti che a 3 punti.Accessori:K2269 Leva girevole in plastica.
K2273 Boccole per linguette, zinco.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2279 Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte 112 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
B

B1DD1HH1H2LL1L2L3L4L5L6Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33