Gruppi merceologici
Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925
K2219

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio
Versione:Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.
Nota:Serratura girevole antifiamma.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Modalità di utilizzoLa serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell' ascia dei vigili de fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.Accessori:Linguette acciaio K2244 o acciaio inox K2221 senza battuta.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2219 Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925 219 kB

Disegni

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

Selezione/filtro articoli

N. ordineDHH1H2S
max.
SWAzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
K2219.45424526,135,63442Serratura per vigili del fuoco 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33