Gruppi merceologici
Serratura girevole, zinco, modello piccolo
K0518

Serratura girevole, zinco, modello piccolo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.Versione:Alloggiamento e azionamento, cromati,
versione con leva: verniciata a polvere colore nero.
Nota:Serratura girevole piccola con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
Linguetta per serratura girevole acciaio K0519.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) spina
d) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0518 Serratura girevole, zinco, modello piccolo 222 kB

Disegni

Serratura girevole, zinco, modello piccolo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AzionamentoH

S
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0518.16131quadro 6 mm13,5520  0.00 €
K0518.20131intaglio13,5520 0.00 €
K0518.30132leva13,5520 0.00 €
K0518.87131Chiave triangolare 7mm13,5520 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33