Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
K1353

Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.

Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.

IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / chiave fissa K1362.16
Protezione K1362.1613
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1353 Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro 231 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
AzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1353.18rossodoppio spigolo2818 0.00 €
K1353.181bludoppio spigolo2818 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33