Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Profili di tenuta convenzionali in PVC per il montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.

I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale:PVC.Versione:colore nero.Nota:57 ± 5 Shore A.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Utilizzo:- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Premendo manualmente, il profilo a labbro si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi.Su richiesta:Altre lunghezze.Nota disegno:
1) Campo di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2398 Profili a labbro in PVC 196 kB

Disegni

Profili a labbro in PVC

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HH1LCampo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2398.0170X200011179,5200010 0.00 €
K2398.0170X500011179,5500010 0.00 €
K2398.0170X1000011179,51000010 0.00 €
K2398.0170X2000011179,52000010 0.00 €
K2398.0195X20001119,511,5200010 0.00 €
K2398.0195X50001119,511,5500010 0.00 €
K2398.0195X100001119,511,51000010 0.00 €
K2398.0195X200001119,511,52000010 0.00 €
K2398.0215X20001121,513,5200010 0.00 €
K2398.0215X50001121,513,5500010 0.00 €
K2398.0215X100001121,513,51000010 0.00 €
K2398.0215X200001121,513,52000010 0.00 €
K2398.0275X20001127,519,5200010 0.00 €
K2398.0275X50001127,519,5500010 0.00 €
K2398.0275X100001127,519,51000010 0.00 €
K2398.0275X200001127,519,52000010 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33