Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, retraibile, manopola in plastica
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure a un quarto di giro servono per cambiare e chiudere rapidamente e facilmente dispositivi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Perno in acciaio. Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)Versione:Alloggiamento lucido. Perno nichelato. Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero. Manopola in acciaio inox, non trattato.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra 9 mm. Opzione di montaggio 2 per spessore piastra > 9 fino a 20 mm. Opzione di montaggio 3 per spessore piastra 6 mm. Opzione di montaggio 4 per spessore piastra > 6 mm fino a < 9 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si crea una fessura superiore a 0,1 mm tra le piastre.Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF". Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio preassemblata. Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione "ON". Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.Accessori:Piastre di serraggio in acciaio per chiusure a un quarto di giro K1560. Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro K2261.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1 2) Opzione di montaggio 2 3) Opzione di montaggio 3 4) Opzione di montaggio 4 5) Piastra 6) Rondella distanziale
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.