Gruppi merceologici
Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste, forma B
K2271_B

Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco.Nota:Gli adattatori per aste servono per collegare aste tonde e piatte alle leve girevoli. Grazie all'utilizzo degli adattatori e alla combinazione di leva girevole e aste, è possibile realizzare un sistema di chiusura a 2 o 3 punti, utilizzato, ad esempio, per la sicurezza dei quadri elettrici.Accessori:K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2271_B Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste, forma B 224 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Tipo
di stampo
B

DHH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2271.236Bzincoper sistema a 3 punti205,8132,61048368,2 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33