Группы товаров
Ручки грибковые с наружной резьбой
K0251

Ручки грибковые с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Резьбовой палец из стали 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или
нержавеющая сталь, Без покрытия.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0251 Ручки грибковые с наружной резьбой 192 kB

Чертежи

Ручки грибковые с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0251.04X10Стальчёрно-серый RAL 7021M4211219211010 по запросу
K0251.041X10Стальоранжевый RAL 2004M4211219211010 по запросу
K0251.042X10Стальярко-зелёный RAL6032M4211219211010 по запросу
K0251.043X10Стальсиний RAL5017M4211219211010 по запросу
K0251.045X10Стальсветло-серый RAL 7035M4211219211010 по запросу
K0251.046X10Стальярко-красный RAL 3020M4211219211010 по запросу
K0251.047X10Стальярко-жёлтый RAL 1021M4211219211010 по запросу
K0251.05X10Стальчёрно-серый RAL 7021M5211219211010 по запросу
K0251.051X10Стальоранжевый RAL 2004M5211219211010 по запросу
K0251.052X10Стальярко-зелёный RAL6032M5211219211010 по запросу
K0251.053X10Стальсиний RAL5017M5211219211010 по запросу
K0251.055X10Стальсветло-серый RAL 7035M5211219211010 по запросу
K0251.056X10Стальярко-красный RAL 3020M5211219211010 по запросу
K0251.057X10Стальярко-жёлтый RAL 1021M5211219211010 по запросу
K0251.06X15Стальчёрно-серый RAL 7021M6251423251215 по запросу
K0251.061X15Стальоранжевый RAL 2004M6251423251215 по запросу
K0251.062X15Стальярко-зелёный RAL6032M6251423251215 по запросу
K0251.063X15Стальсиний RAL5017M6251423251215 по запросу
K0251.065X15Стальсветло-серый RAL 7035M6251423251215 по запросу
K0251.066X15Стальярко-красный RAL 3020M6251423251215 по запросу
K0251.067X15Стальярко-жёлтый RAL 1021M6251423251215 по запросу
K0251.08X15Стальчёрно-серый RAL 7021M8331831331515 по запросу
K0251.081X15Стальоранжевый RAL 2004M8331831331515 по запросу
K0251.082X15Стальярко-зелёный RAL6032M8331831331515 по запросу
K0251.083X15Стальсиний RAL5017M8331831331515 по запросу
K0251.085X15Стальсветло-серый RAL 7035M8331831331515 по запросу
K0251.086X15Стальярко-красный RAL 3020M8331831331515 по запросу
K0251.087X15Стальярко-жёлтый RAL 1021M8331831331515 по запросу
K0251.004X10нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M4211219211010 по запросу
K0251.0041X10нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M4211219211010 по запросу
K0251.0042X10нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M4211219211010 по запросу
K0251.0043X10нержавеющая стальсиний RAL5017M4211219211010 по запросу
K0251.0045X10нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M4211219211010 по запросу
K0251.0046X10нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M4211219211010 по запросу
K0251.0047X10нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M4211219211010 по запросу
K0251.005X10нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M5211219211010 по запросу
K0251.0051X10нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M5211219211010 по запросу
K0251.0052X10нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M5211219211010 по запросу
K0251.0053X10нержавеющая стальсиний RAL5017M5211219211010 по запросу
K0251.0055X10нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M5211219211010 по запросу
K0251.0056X10нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M5211219211010 по запросу
K0251.0057X10нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M5211219211010 по запросу
K0251.006X15нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M6251423251215 по запросу
K0251.0061X15нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M6251423251215 по запросу
K0251.0062X15нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M6251423251215 по запросу
K0251.0063X15нержавеющая стальсиний RAL5017M6251423251215 по запросу
K0251.0065X15нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M6251423251215 по запросу
K0251.0066X15нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M6251423251215 по запросу
K0251.0067X15нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M6251423251215 по запросу
K0251.008X15нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M8331831331515 по запросу
K0251.0081X15нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M8331831331515 по запросу
K0251.0082X15нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M8331831331515 по запросу
K0251.0083X15нержавеющая стальсиний RAL5017M8331831331515 по запросу
K0251.0085X15нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M8331831331515 по запросу
K0251.0086X15нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M8331831331515 по запросу
K0251.0087X15нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M8331831331515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33