Группы товаров
Ручки с накаткой с маркировкой
K0249

Ручки с накаткой с маркировкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кнопка с накаткой, термопласт.
Шайба из алюминия.
Исполнение: Кнопка с накаткой, цвет черно-серый.
Шайба, анодированная, цвет черный.
Указание:Маркировка стрелки гравируется после анодирования. Установочный винт для крепления втулки дополнительно фиксирован запрессованной шайбой. Отверстие втулки H7 гарантирует беззазорную посадку на оси.

Δ На этом месте укажите цветовой код крышки. При черном цвете крышки цветной код не требуется.
Указание на чертеже:
1) Установочный винт для крепления
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0249 Ручки с накаткой с маркировкой 263 kB

Чертежи

Ручки с накаткой с маркировкой

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0249.105чёрно-серый RAL 70215213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1051оранжевый RAL 20045213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1052ярко-зелёный RAL60325213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1053синий RAL50175213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1055светло-серый RAL 70355213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1056ярко-красный RAL 30205213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.1057ярко-жёлтый RAL 10215213219M326,512,57,54,517 по запросу
K0249.206чёрно-серый RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2061оранжевый RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2062ярко-зелёный RAL60326264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2063синий RAL50176264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2065светло-серый RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2066ярко-красный RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.2067ярко-жёлтый RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 по запросу
K0249.308чёрно-серый RAL 70218345231M4432012722 по запросу
K0249.3081оранжевый RAL 20048345231M4432012722 по запросу
K0249.3082ярко-зелёный RAL60328345231M4432012722 по запросу
K0249.3083синий RAL50178345231M4432012722 по запросу
K0249.3085светло-серый RAL 70358345231M4432012722 по запросу
K0249.3086ярко-красный RAL 30208345231M4432012722 по запросу
K0249.3087ярко-жёлтый RAL 10218345231M4432012722 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33