Группы товаров
Гайки с накаткой плоские из стали и нержавеющей стали DIN 467
K0144

Гайки с накаткой плоские из стали и нержавеющей стали DIN 467

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Гайки высокого типа М 12 плоские не предусмотрены по официальному стандарту.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0144 Гайки с накаткой плоские из стали и нержавеющей стали DIN 467 198 kB

Чертежи

Гайки с накаткой плоские из стали и нержавеющей стали DIN 467

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Материал
основы
DD1D3HKCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0144.04Автоматная стальM416843,5 по запросу
K0144.05Автоматная стальM5201054 по запросу
K0144.06Автоматная стальM6241265 по запросу
K0144.08Автоматная стальM8301686 по запросу
K0144.10Автоматная стальM103620108 по запросу
K0144.12Автоматная стальM123620108 по запросу
K0144.042нержавеющая стальM416843,5 по запросу
K0144.052нержавеющая стальM5201054 по запросу
K0144.062нержавеющая стальM6241265 по запросу
K0144.082нержавеющая стальM8301686 по запросу
K0144.102нержавеющая стальM103620108 по запросу
K0144.122нержавеющая стальM123620108 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33