Группы товаров
Болты с накаткой из пластмасс
K0141

Болты с накаткой из пластмасс

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Болт резьбовой, сталь.
Исполнение: Болт резьбовой оцинкованный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0141 Болты с накаткой из пластмасс 162 kB

Чертежи

Болты с накаткой из пластмасс

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаDD1D3D4HH1KLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0141.04X15M41810713,59815 по запросу
K0141.04X20M41810713,59820 по запросу
K0141.05X10M52012814,510810 по запросу
K0141.05X18M52012814,510818 по запросу
K0141.05X25M52012814,510825 по запросу
K0141.06X20M6241310159,5920 по запросу
K0141.06X28M6241310159,5928 по запросу
K0141.08X25M830151218111125 по запросу
K0141.08X32M830151218111132 по запросу
K0141.10X30M1035181418,5111230 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33