Группы товаров
Ручки круглые нержавеющая сталь или алюминий DIN 319
K0650

Ручки круглые нержавеющая сталь или алюминий DIN 319

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий.

Исполнение: полированные.Указание на чертеже:
Форма C: резьба
Форма K: отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0650 Ручки круглые нержавеющая сталь или алюминий DIN 319 137 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки круглые нержавеющая сталь или алюминий DIN 319

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Вид
стали
DD1

D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0650.116044Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M4168157,2 по запросу
K0650.120054Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M52012189,1 по запросу
K0650.125064Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M6251522,511 по запросу
K0650.132084Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M832182914,5 по запросу
K0650.140104Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M1040223718 по запросу
K0650.150124Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M1250284621 по запросу
K0650.116042Cс внутренней резьбойАлюминий-M4168157,2 по запросу
K0650.120052Cс внутренней резьбойАлюминий-M52012189,1 по запросу
K0650.125062Cс внутренней резьбойАлюминий-M6251522,511 по запросу
K0650.132082Cс внутренней резьбойАлюминий-M832182914,5 по запросу
K0650.140102Cс внутренней резьбойАлюминий-M1040223718 по запросу
K0650.150122Cс внутренней резьбойАлюминий-M1250284621 по запросу
K0650.316043KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.430161681510 по запросу
K0650.320053KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.4301820121812 по запросу
K0650.325063KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.430110251522,516 по запросу
K0650.332083KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.43011232182920 по запросу
K0650.340103KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.43011640223725 по запросу
K0650.350123KС посадочным отверстиемнержавеющая сталь1.43012050284632 по запросу
K0650.316042KС посадочным отверстиемАлюминий-61681510 по запросу
K0650.320052KС посадочным отверстиемАлюминий-820121812 по запросу
K0650.325062KС посадочным отверстиемАлюминий-10251522,516 по запросу
K0650.332082KС посадочным отверстиемАлюминий-1232182920 по запросу
K0650.340102KС посадочным отверстиемАлюминий-1640223725 по запросу
K0650.350122KС посадочным отверстиемАлюминий-2050284632 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33