- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и металлическим или пластмассовым буртом
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2328
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K2258
Стопорные шариковые пальцы из стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K2329
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K2259
Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K2256_KN
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы
- K2256
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2256_ES
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K2257
Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1414_BСтопорные шариковые пальцы с фиксацией головки и скобой из... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310. Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.
Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.
Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.
Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях. Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки для стопорных шариковых пальцев с фиксацией головки K1416. Для формы B: Предохранительный спиральный кабель K0367 Фиксирующие тросики с проушиной K0367 Кольцо для ключей K0367Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Посадочное отверстие H11 | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1414.101205050 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 5 | 10 |  | | по запросу | | K1414.101205100 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 5 | 10 |  | | по запросу | | K1414.101205150 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 5 | 10 |  | | по запросу | | K1414.101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 6 | 14 |  | | по запросу | | K1414.101206100 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 6 | 14 |  | | по запросу | | K1414.101206150 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 6 | 14 |  | | по запросу | | K1414.101508100 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 8 | 26 |  | | по запросу | | K1414.101508150 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 8 | 26 |  | | по запросу | | K1414.101508200 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 8 | 26 |  | | по запросу | | K1414.101510100 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 10 | 40 |  | | по запросу | | K1414.101510150 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 10 | 40 |  | | по запросу | | K1414.101510200 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 10 | 40 |  | | по запросу | | K1414.102112150 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 12 | 57 |  | | по запросу | | K1414.102112200 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 12 | 57 |  | | по запросу | | K1414.102112250 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 12 | 57 |  | | по запросу | | K1414.102116150 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 16 | 100 |  | | по запросу | | K1414.102116200 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 16 | 100 |  | | по запросу | | K1414.102116250 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 16 | 100 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|