Группы товаров
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
K1804

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.
Материал:Рукоятка из термопласта.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.
Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения срезывающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.
По запросу:Другие исполнения.Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1804 Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой 179 kB

Чертежи

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1804.208208020чёрно-серый RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 по запросу
K1804.208208025чёрно-серый RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 по запросу
K1804.208208030чёрно-серый RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 по запросу
K1804.208208035чёрно-серый RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 по запросу
K1804.208208040чёрно-серый RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 по запросу
K1804.208208045чёрно-серый RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 по запросу
K1804.208208050чёрно-серый RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 по запросу
K1804.208210020чёрно-серый RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 по запросу
K1804.208210025чёрно-серый RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 по запросу
K1804.208210030чёрно-серый RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 по запросу
K1804.208210035чёрно-серый RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 по запросу
K1804.208210040чёрно-серый RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 по запросу
K1804.208210045чёрно-серый RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 по запросу
K1804.208210050чёрно-серый RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 по запросу
K1804.208210060чёрно-серый RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 по запросу
K1804.208212025чёрно-серый RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 по запросу
K1804.208212030чёрно-серый RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 по запросу
K1804.208212035чёрно-серый RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 по запросу
K1804.208212040чёрно-серый RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 по запросу
K1804.208212045чёрно-серый RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 по запросу
K1804.208212050чёрно-серый RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 по запросу
K1804.208212060чёрно-серый RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 по запросу
K1804.208212070чёрно-серый RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 по запросу
K1804.208212080чёрно-серый RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 по запросу
K1804.208216030чёрно-серый RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 по запросу
K1804.208216035чёрно-серый RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 по запросу
K1804.208216040чёрно-серый RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 по запросу
K1804.208216045чёрно-серый RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 по запросу
K1804.208216050чёрно-серый RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 по запросу
K1804.208216060чёрно-серый RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 по запросу
K1804.208216070чёрно-серый RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 по запросу
K1804.208216080чёрно-серый RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 по запросу
K1804.20848208020ярко-красный RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 по запросу
K1804.20848208025ярко-красный RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 по запросу
K1804.20848208030ярко-красный RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 по запросу
K1804.20848208035ярко-красный RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 по запросу
K1804.20848208040ярко-красный RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 по запросу
K1804.20848208045ярко-красный RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 по запросу
K1804.20848208050ярко-красный RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 по запросу
K1804.20848210020ярко-красный RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 по запросу
K1804.20848210025ярко-красный RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 по запросу
K1804.20848210030ярко-красный RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 по запросу
K1804.20848210035ярко-красный RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 по запросу
K1804.20848210040ярко-красный RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 по запросу
K1804.20848210045ярко-красный RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 по запросу
K1804.20848210050ярко-красный RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 по запросу
K1804.20848210060ярко-красный RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 по запросу
K1804.20848212025ярко-красный RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 по запросу
K1804.20848212030ярко-красный RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 по запросу
K1804.20848212035ярко-красный RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 по запросу
K1804.20848212040ярко-красный RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 по запросу
K1804.20848212045ярко-красный RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 по запросу
K1804.20848212050ярко-красный RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 по запросу
K1804.20848212060ярко-красный RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 по запросу
K1804.20848212070ярко-красный RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 по запросу
K1804.20848212080ярко-красный RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 по запросу
K1804.20848216030ярко-красный RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 по запросу
K1804.20848216035ярко-красный RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 по запросу
K1804.20848216040ярко-красный RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 по запросу
K1804.20848216045ярко-красный RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 по запросу
K1804.20848216050ярко-красный RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 по запросу
K1804.20848216060ярко-красный RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 по запросу
K1804.20848216070ярко-красный RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 по запросу
K1804.20848216080ярко-красный RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33