Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
K1415

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Ручка черно-серая.
Нержавеющая сталь чистая.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях.
Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками, с фиксацией головки K1416
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1415 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки 148 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1415.10260505017,639,355,513,2261,53472519,250510 по запросу
K1415.10260510017,639,355,513,2261,53972519,2100510 по запросу
K1415.10260515017,639,355,513,2261,531472519,2150510 по запросу
K1415.10260605017,639,366,8513,22623472519,250614 по запросу
K1415.10260610017,639,366,8513,22623972519,2100614 по запросу
K1415.10260615017,639,366,8513,226231472519,2150614 по запросу
K1415.1035081002352,289,517,335,433,596,53324,2100826 по запросу
K1415.1035081502352,289,517,335,433,5146,53324,2150826 по запросу
K1415.1035082002352,289,517,335,433,5196,53324,2200826 по запросу
K1415.1035101002352,2101217,335,443,596,53324,21001040 по запросу
K1415.1035101502352,2101217,335,443,5146,53324,21501040 по запросу
K1415.1035102002352,2101217,335,443,5196,53324,22001040 по запросу
K1415.1047121503370,21214,526,3474,53,5146,539,528,41501257 по запросу
K1415.1047122003370,21214,526,3474,53,5196,539,528,42001257 по запросу
K1415.1047122503370,21214,526,3474,53,5246,539,528,42501257 по запросу
K1415.1047161503370,2161926,3476,5414639,528,415016100 по запросу
K1415.1047162003370,2161926,3476,5419639,528,420016100 по запросу
K1415.1047162503370,2161926,3476,5424639,528,425016100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33