Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
K1462

Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками предназначены для простого и быстрого закрепления пальцев со стопорными шариками и фиксирующих пальцев.
Буртик с одной стороны служит упором.
Приводом служит внутренний шестигранник.
Преимущества:– Требуемая глубина ввинчивания обеспечивается буртиком.
– Простой и технологически надежный способ ввинчивания.
– Возможность ввинчивания в различные материалы.
– Возможность использования с обеих сторон.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1462 Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками 530 kB

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1462.1051252062013,5173102M12553 по запросу
K1462.106166247,52417,5203105M16653 по запросу
K1462.10816824102417,5203105M16853 по запросу
K1462.110241034133425255105M241055 по запросу
K1462.112241234153425255105M241255 по запросу
K1462.116301640204031285108M301655 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33