Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
K0642

Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Ручка - алюминиевое литьё EN-AC 46000.
Нажимная кнопка из алюминия EN-AW 2024 T4.
Шарики из нержавеющей стали 1.4125.
Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Стержень закалённый min. 40 HRC и пассивированный.
Ручка чёрная анодированная.
Нажимная кнопка анодированная.Шарики закалённые 58 +4 HRC и пассивированные.
Пружина пассивированная.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надежно и неразборно. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Палец из высокопрочной, закаленной нержавеющей стали выдерживает экстремальные нагрузки с максимальной износостойкостью.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Кабель предохранительный спиральный K0367.10200
Трос стопорный с петлёй K0367.....
Кольцо K0367.15/19/23
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724....
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0642 Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой 170 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD1D2D3D4LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,316524,4  по запросу
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,321524,4  по запросу
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,326524,4  по запросу
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,331524,4  по запросу
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,336524,4  по запросу
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,341524,4  по запросу
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,346524,4  по запросу
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,356524,4  по запросу
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,366524,4  по запросу
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,376524,4  по запросу
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,317635,64  по запросу
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,322635,64  по запросу
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,327635,64  по запросу
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,332635,64  по запросу
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,337635,64  по запросу
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,342635,64  по запросу
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,347635,64  по запросу
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,357635,64  по запросу
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,367635,64  по запросу
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,377635,64  по запросу
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,387635,64  по запросу
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,318863,8  по запросу
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,323863,8  по запросу
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,328863,8  по запросу
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,333863,8  по запросу
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,338863,8  по запросу
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,343863,8  по запросу
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,348863,8  по запросу
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,358863,8  по запросу
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,368863,8  по запросу
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,378863,8  по запросу
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,388863,8  по запросу
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,12410100,1  по запросу
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,12910100,1  по запросу
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,13410100,1  по запросу
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,13910100,1  по запросу
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,14410100,1  по запросу
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,14910100,1  по запросу
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,15910100,1  по запросу
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,16910100,1  по запросу
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,17910100,1  по запросу
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,18910100,1  по запросу
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,19910100,1  по запросу
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110910100,1  по запросу
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  по запросу
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  по запросу
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  по запросу
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  по запросу
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  по запросу
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  по запросу
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  по запросу
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  по запросу
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  по запросу
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  по запросу
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  по запросу
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,23916257,18  по запросу
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,24416257,18  по запросу
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,24916257,18  по запросу
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,25416257,18  по запросу
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,26416257,18  по запросу
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,27416257,18  по запросу
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,28416257,18  по запросу
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,29416257,18  по запросу
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,210416257,18  по запросу
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,211416257,18  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33