Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Грибковая ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0791 Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез 159 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0791.119050101955,511105,92515,9524 по запросу
K0791.119050151955,511155,92520,9524 по запросу
K0791.119050201955,511205,92525,9524 по запросу
K0791.119050251955,511255,92530,9524 по запросу
K0791.119050301955,511305,92535,9524 по запросу
K0791.119060101966,8511106,82516,8635 по запросу
K0791.119060151966,8511156,82521,8635 по запросу
K0791.119060201966,8511206,82526,8635 по запросу
K0791.119060251966,8511256,82531,8635 по запросу
K0791.119060301966,8511306,82536,8635 по запросу
K0791.119060351966,8511356,82541,8635 по запросу
K0791.119060401966,8511406,82546,8635 по запросу
K0791.119060451966,8511456,82551,8635 по запросу
K0791.119060501966,8511506,82556,8635 по запросу
K0791.125080202589,514207,83327,8863 по запросу
K0791.125080252589,514257,83332,8863 по запросу
K0791.125080302589,514307,83337,8863 по запросу
K0791.125080352589,514357,83342,8863 по запросу
K0791.125080402589,514407,83347,8863 по запросу
K0791.125080452589,514457,83352,8863 по запросу
K0791.125080502589,514507,83357,8863 по запросу
K0791.1251002025101214208,93328,910100 по запросу
K0791.1251002525101214258,93333,910100 по запросу
K0791.1251003025101214308,93338,910100 по запросу
K0791.1251003525101214358,93343,910100 по запросу
K0791.1251004025101214408,93348,910100 по запросу
K0791.1251004525101214458,93353,910100 по запросу
K0791.1251005025101214508,93358,910100 по запросу
K0791.1251006025101214608,93368,910100 по запросу
K0791.13512025351214,522259,939,534,912144 по запросу
K0791.13512030351214,522309,939,539,912144 по запросу
K0791.13512035351214,522359,939,544,912144 по запросу
K0791.13512040351214,522409,939,549,912144 по запросу
K0791.13512045351214,522459,939,554,912144 по запросу
K0791.13512050351214,522509,939,559,912144 по запросу
K0791.13512060351214,522609,939,569,912144 по запросу
K0791.13512070351214,522709,939,579,912144 по запросу
K0791.13512080351214,522809,939,589,912144 по запросу
K0791.13516030351619223013,139,543,116257 по запросу
K0791.13516035351619223513,139,548,116257 по запросу
K0791.13516040351619224013,139,553,116257 по запросу
K0791.13516045351619224513,139,558,116257 по запросу
K0791.13516050351619225013,139,563,116257 по запросу
K0791.13516060351619226013,139,573,116257 по запросу
K0791.13516070351619227013,139,583,116257 по запросу
K0791.13516080351619228013,139,593,116257 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33