Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Магнит из неодима.
Исполнение: Корпус, чистый.Указание:Магнит во втулке притягивает штифт (K1069) и удерживает его с указанным зажимным усилием.
Точность повторения ±0,25 мм. Точность повторения можно увеличить с помощью дополнительных установочных штифтов.

Установочные размеры, форма A:
толщина плиты мин. 6 мм.
Установочные размеры, форма B:
толщина плиты макс. 10 мм.
Установочные размеры, форма C:
толщина плиты > 10 мм.
Установочные размеры, форма D:
глухое отверстие.
По запросу:Подходящая гайка.Принадлежности:Штифт K1069Указание на чертеже:
1) Магнит
2) Стопорное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1068 Магнитные втулки 406 kB
 Техническое указание для стопорных шариковых пальцев/втулок электромагнита 176 kB

Чертежи

Магнитные втулки
Магнитные втулки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЗажимное
усилие
H
Усилие на срез,
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1068.670,8≤80 °C по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33