Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
K0792

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0792 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой 184 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0792.102605010чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 по запросу
K0792.102605015чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 по запросу
K0792.102605020чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 по запросу
K0792.102605025чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 по запросу
K0792.102605030чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 по запросу
K0792.102606010чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 по запросу
K0792.102606015чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 по запросу
K0792.102606020чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 по запросу
K0792.102606025чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 по запросу
K0792.102606030чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 по запросу
K0792.102606035чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 по запросу
K0792.102606040чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 по запросу
K0792.102606045чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 по запросу
K0792.102606050чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 по запросу
K0792.103508020чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 по запросу
K0792.103508025чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 по запросу
K0792.103508030чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 по запросу
K0792.103508035чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 по запросу
K0792.103508040чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 по запросу
K0792.103508045чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 по запросу
K0792.103508050чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 по запросу
K0792.103510020чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 по запросу
K0792.103510025чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 по запросу
K0792.103510030чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 по запросу
K0792.103510035чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 по запросу
K0792.103510040чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 по запросу
K0792.103510045чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 по запросу
K0792.103510050чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 по запросу
K0792.103510060чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 по запросу
K0792.104712025чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 по запросу
K0792.104712030чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 по запросу
K0792.104712035чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 по запросу
K0792.104712040чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 по запросу
K0792.104712045чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 по запросу
K0792.104712050чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 по запросу
K0792.104712060чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 по запросу
K0792.104712070чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 по запросу
K0792.104712080чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 по запросу
K0792.104716030чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 по запросу
K0792.104716035чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 по запросу
K0792.104716040чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 по запросу
K0792.104716045чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 по запросу
K0792.104716050чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 по запросу
K0792.104716060чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 по запросу
K0792.104716070чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 по запросу
K0792.104716080чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 по запросу
K0792.10842605010ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 по запросу
K0792.10842605015ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 по запросу
K0792.10842605020ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 по запросу
K0792.10842605025ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 по запросу
K0792.10842605030ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 по запросу
K0792.10842606010ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 по запросу
K0792.10842606015ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 по запросу
K0792.10842606020ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 по запросу
K0792.10842606025ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 по запросу
K0792.10842606030ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 по запросу
K0792.10842606035ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 по запросу
K0792.10842606040ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 по запросу
K0792.10842606045ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 по запросу
K0792.10842606050ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 по запросу
K0792.10843508020ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 по запросу
K0792.10843508025ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 по запросу
K0792.10843508030ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 по запросу
K0792.10843508035ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 по запросу
K0792.10843508040ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 по запросу
K0792.10843508045ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 по запросу
K0792.10843508050ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 по запросу
K0792.10843510020ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 по запросу
K0792.10843510025ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 по запросу
K0792.10843510030ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 по запросу
K0792.10843510035ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 по запросу
K0792.10843510040ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 по запросу
K0792.10843510045ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 по запросу
K0792.10843510050ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 по запросу
K0792.10843510060ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 по запросу
K0792.10844712025ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 по запросу
K0792.10844712030ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 по запросу
K0792.10844712035ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 по запросу
K0792.10844712040ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 по запросу
K0792.10844712045ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 по запросу
K0792.10844712050ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 по запросу
K0792.10844712060ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 по запросу
K0792.10844712070ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 по запросу
K0792.10844712080ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 по запросу
K0792.10844716030ярко-красный RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 по запросу
K0792.10844716035ярко-красный RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 по запросу
K0792.10844716040ярко-красный RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 по запросу
K0792.10844716045ярко-красный RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 по запросу
K0792.10844716050ярко-красный RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 по запросу
K0792.10844716060ярко-красный RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 по запросу
K0792.10844716070ярко-красный RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 по запросу
K0792.10844716080ярко-красный RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33