Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Грибковая ручка, контргайка, установочная гайка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болты из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.
С контргайкой и регулировочной гайкой для плавной регулировки по длине. За счет этого обеспечивается беззазорное прилегание к ответной детали.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1299 Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые 273 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 по запросу
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 по запросу
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 по запросу
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 по запросу
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 по запросу
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 по запросу
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 по запросу
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 по запросу
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 по запросу
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 по запросу
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 по запросу
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 по запросу
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 по запросу
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 по запросу
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 по запросу
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 по запросу
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 по запросу
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 по запросу
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 по запросу
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 по запросу
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 по запросу
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 по запросу
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 по запросу
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 по запросу
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 по запросу
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 по запросу
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 по запросу
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 по запросу
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 по запросу
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 по запросу
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 по запросу
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 по запросу
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 по запросу
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 по запросу
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 по запросу
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 по запросу
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 по запросу
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 по запросу
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 по запросу
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 по запросу
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 по запросу
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 по запросу
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 по запросу
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 по запросу
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 по запросу
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33