Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
K0793

Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка - отливка из цинкового сплава.
Металлические части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Ручка, черная.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0793 Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава 139 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0793.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 по запросу
K0793.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 по запросу
K0793.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 по запросу
K0793.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 по запросу
K0793.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 по запросу
K0793.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 по запросу
K0793.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 по запросу
K0793.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 по запросу
K0793.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 по запросу
K0793.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 по запросу
K0793.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 по запросу
K0793.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 по запросу
K0793.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 по запросу
K0793.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 по запросу
K0793.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 по запросу
K0793.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 по запросу
K0793.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 по запросу
K0793.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 по запросу
K0793.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 по запросу
K0793.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 по запросу
K0793.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 по запросу
K0793.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 по запросу
K0793.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 по запросу
K0793.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 по запросу
K0793.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 по запросу
K0793.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 по запросу
K0793.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 по запросу
K0793.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 по запросу
K0793.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 по запросу
K0793.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 по запросу
K0793.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 по запросу
K0793.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 по запросу
K0793.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 по запросу
K0793.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 по запросу
K0793.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 по запросу
K0793.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 по запросу
K0793.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 по запросу
K0793.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33