Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790 Стопорные шариковые пальцы 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные шариковые пальцы

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3LL1L2L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.001205010A11,555,510105,92515,911515  по запросу
K0790.001205015A11,555,510155,92520,911515  по запросу
K0790.001205020A11,555,510205,92525,911515  по запросу
K0790.001205025A11,555,510255,92530,911515  по запросу
K0790.001205030A11,555,510305,92535,911515  по запросу
K0790.001206010A11,566,8510106,82516,811622  по запросу
K0790.001206015A11,566,8510156,82521,811622  по запросу
K0790.001206020A11,566,8510206,82526,811622  по запросу
K0790.001206025A11,566,8510256,82531,811622  по запросу
K0790.001206030A11,566,8510306,82536,811622  по запросу
K0790.001206035A11,566,8510356,82541,811622  по запросу
K0790.001206040A11,566,8510406,82546,811622  по запросу
K0790.001206045A11,566,8510456,82551,811622  по запросу
K0790.001206050A11,566,8510506,82556,811622  по запросу
K0790.001508020A15,589,513,5207,83327,815838  по запросу
K0790.001508025A15,589,513,5257,83332,815838  по запросу
K0790.001508030A15,589,513,5307,83337,815838  по запросу
K0790.001508035A15,589,513,5357,83342,815838  по запросу
K0790.001508040A15,589,513,5407,83347,815838  по запросу
K0790.001508045A15,589,513,5457,83352,815838  по запросу
K0790.001508050A15,589,513,5507,83357,815838  по запросу
K0790.001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  по запросу
K0790.001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  по запросу
K0790.001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  по запросу
K0790.001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  по запросу
K0790.001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  по запросу
K0790.001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  по запросу
K0790.001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  по запросу
K0790.001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  по запросу
K0790.002112025A221214,520259,939,534,9211286  по запросу
K0790.002112030A221214,520309,939,539,9211286  по запросу
K0790.002112035A221214,520359,939,544,9211286  по запросу
K0790.002112040A221214,520409,939,549,9211286  по запросу
K0790.002112045A221214,520459,939,554,9211286  по запросу
K0790.002112050A221214,520509,939,559,9211286  по запросу
K0790.002112060A221214,520609,939,569,9211286  по запросу
K0790.002112070A221214,520709,939,579,9211286  по запросу
K0790.002112080A221214,520809,939,589,9211286  по запросу
K0790.002116030A221619203013,139,543,12116153  по запросу
K0790.002116035A221619203513,139,548,12116153  по запросу
K0790.002116040A221619204013,139,553,12116153  по запросу
K0790.002116045A221619204513,139,558,12116153  по запросу
K0790.002116050A221619205013,139,563,12116153  по запросу
K0790.002116060A221619206013,139,573,12116153  по запросу
K0790.002116070A221619207013,139,583,12116153  по запросу
K0790.002116080A221619208013,139,593,12116153  по запросу

Стопорные шариковые пальцы со скобой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы со скобой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  по запросу
K0790.101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  по запросу
K0790.101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  по запросу
K0790.101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  по запросу
K0790.101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  по запросу
K0790.101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  по запросу
K0790.101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  по запросу
K0790.101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  по запросу
K0790.101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  по запросу
K0790.101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  по запросу
K0790.101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  по запросу
K0790.101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  по запросу
K0790.101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  по запросу
K0790.101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  по запросу
K0790.101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  по запросу
K0790.101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  по запросу
K0790.101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  по запросу
K0790.101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  по запросу
K0790.101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  по запросу
K0790.101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  по запросу
K0790.101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  по запросу
K0790.101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  по запросу
K0790.101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  по запросу
K0790.101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  по запросу
K0790.101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  по запросу
K0790.101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  по запросу
K0790.101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  по запросу
K0790.101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  по запросу
K0790.101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  по запросу
K0790.102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  по запросу
K0790.102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  по запросу
K0790.102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  по запросу
K0790.102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  по запросу
K0790.102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  по запросу
K0790.102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  по запросу
K0790.102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  по запросу
K0790.102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  по запросу
K0790.102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  по запросу
K0790.102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  по запросу
K0790.102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  по запросу
K0790.102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  по запросу
K0790.102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  по запросу
K0790.102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  по запросу
K0790.102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  по запросу
K0790.102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  по запросу
K0790.102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33