Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях.
Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки для стопорных шариковых пальцев с фиксацией головки K1416.
Для формы B:
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключей K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1414 Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки 187 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D5LL1L2L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 по запросу
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 по запросу
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 по запросу
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 по запросу
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 по запросу
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 по запросу
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 по запросу
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 по запросу
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 по запросу
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 по запросу
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 по запросу
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 по запросу
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 по запросу
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 по запросу
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 по запросу
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 по запросу
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 по запросу
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 по запросу

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки и скобой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки и скобой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 по запросу
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 по запросу
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 по запросу
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 по запросу
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 по запросу
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 по запросу
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 по запросу
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 по запросу
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 по запросу
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 по запросу
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 по запросу
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 по запросу
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 по запросу
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 по запросу
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 по запросу
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 по запросу
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 по запросу
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33