Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
K2329

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус, нержавеющая сталь 1.4305.
Болты, сталь.
Поворотная головка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Нержавеющая сталь, без покрытия.
Сталь никелированная.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», а болт втянут.
Сдвиньте стопорные шариковые штифты поверх зажимной втулки или вставьте их. Прижмите поворотную головку вниз и установите в положение «ВКЛ.». При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев K2259.Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
RoHS

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2329.11218Болт, сталь161227352316284,42,45210355,517,5M2x466-162,5 по запросу
K2329.11622Болт, сталь201636503020376,53,46614445,521,5M3x666-202,5 по запросу
Номер заказаИсполнение 2Усилие на срез,
кН
Зажимное
усилие
Н
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2329.11218Болт, сталь10100042500≤180 °C по запросу
K2329.11622Болт, сталь15200085000≤180 °C по запросу
Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Исполнение 2Тип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2329.11218Стопорные Пальцы Шариковыетяжелое исполнениеБолт, сталь- по запросу
K2329.11622Стопорные Пальцы Шариковыетяжелое исполнениеБолт, сталь- по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33