Группы товаров
Зажимные болты, нержавеющая сталь
K1564

Зажимные болты, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Цвет может отличаться от изображения вследствие отверждения.Приведение в действие:Ввинтите зажимные болты в резьбу и затяните. См. монтажный чертеж.Принадлежности:Круглое позиционирующее гнездо K1740.
Фланцевое позиционирующее гнездо K1741.
Указание на чертеже:
1) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1564 Зажимные болты, нержавеющая сталь 213 kB

Чертежи

Зажимные болты, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HH1LMSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 по запросу
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33